10092484
19427
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 2499 | 4,4114 kr |
| 2500 - 4999 | 2,0554 kr |
| 5000 + | 1,182 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Typ | 1 |
|---|---|
| Total diameter | 0.866 in |
| Total diameter | 22.0 mm |
| Innerdiameter | 0.492 in |
| Innerdiameter | 12.5 mm |
| Monteringshål diameter | 0.63 in |
| Monteringshål diameter | 16.0 mm |
| Total höjd | 0.315 in |
| Total höjd | 8.0 mm |
| Paneltjocklek | 0.094 in |
| Paneltjocklek | 2.4 mm |
| Färg | Svart |
| Material | PVC |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta