10092521
19431
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 2,5889 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Typ | 1 |
|---|---|
| Total diameter | 39.0 mm |
| Total diameter | 1.535 in |
| Innerdiameter | 1.004 in |
| Innerdiameter | 25.5 mm |
| Monteringshål diameter | 1.26 in |
| Monteringshål diameter | 32.0 mm |
| Total höjd | 0.374 in |
| Total höjd | 9.5 mm |
| Paneltjocklek | 0.157 in |
| Paneltjocklek | 4.0 mm |
| Färg | Svart |
| Material | PVC |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta