10092538
19432
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 3,2961 kr |
| 5000 - 9999 | 1,5229 kr |
| 10000 + | 0,8787 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Typ | 2 |
|---|---|
| Total diameter | 0.5 in |
| Total diameter | 12.7 mm |
| Innerdiameter | 6.4 mm |
| Innerdiameter | 0.252 in |
| Monteringshål diameter | 9.9 mm |
| Monteringshål diameter | 0.39 in |
| Total höjd | 6.7 mm |
| Total höjd | 0.264 in |
| Paneltjocklek | 0.063 in |
| Paneltjocklek | 1.6 mm |
| Färg | Svart |
| Material | PVC |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta