Meny Sök

Membrangenomföringar 11.0 mm 8.0 mm 17.5 mm PVC

Tvåsidig membrangenomföring har ett membran i mitten som låter ledningar av olika storlekar passera igenom och ändå behålla tätningen för att förhindra inträngande smuts och damm.
Essentra artikelnummer:

10092552

Tillverkarens artikelnummer:

19434

7059 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 5,0273 kr
5000 - 9999 2,3305 kr
10000 + 1,3447 kr
Standardförpackning: 10000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

5 027,30 kr

1000 x 5,0273 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ 2
Total diameter 17.5 mm
Innerdiameter 8.0 mm
Monteringshål diameter 11.0 mm
Total höjd 8.0 mm
Paneltjocklek 1.6 mm
Färg Svart
Material PVC
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss