10092590
19438
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 400 - 3999 | 2,4232 kr |
| 4000 + | 1,7308 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Typ | 2 |
|---|---|
| Total diameter | 1.004 in |
| Total diameter | 25.5 mm |
| Innerdiameter | 0.63 in |
| Innerdiameter | 16.0 mm |
| Monteringshål diameter | 0.787 in |
| Monteringshål diameter | 20.0 mm |
| Total höjd | 0.276 in |
| Total höjd | 7.0 mm |
| Paneltjocklek | 0.059 in |
| Paneltjocklek | 1.5 mm |
| Färg | Svart |
| Material | PVC |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta