Meny Sök

Membrangenomföringar – för montering i platta

I lager

Med genomföringar för kabelingång kan maskiner och utrustning anslutas utan verktyg. Finns i olika storlekar, de flesta är öppna och har skåra och borrhål. Finns även utan skåra och borrhål. Genomföringarna är tillverkade av svart TPE TPV. Skyddsklass IP65. De kan användas vid temperaturer från -30 C upp till +100 C. En tillhörande platta för kabelgenomföringssystemet kan köpas separat.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
9 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Köp
25,0374 kr - 27,5265 kr Fråga angående leveranstidhär
22.3 mm
25,0374 kr - 27,5265 kr 1110 I lager
22.3 mm
25,0374 kr - 27,5265 kr 2166 I lager
22.3 mm
25,0374 kr - 27,5265 kr 6 I lager
22.3 mm
25,0374 kr - 27,5265 kr 2689 I lager
22.3 mm
25,0374 kr - 27,5265 kr 10 I lager
22.3 mm
25,0374 kr - 27,5265 kr 398 I lager
22.3 mm
25,0374 kr - 27,5265 kr 84 I lager
22.3 mm
3,3337 kr - 3,3337 kr 1171 I lager
Kabelgenomföring 22.3 mm 22.2 mm TPE;TPV Svart

10207611

Prisintervall
27,5265 kr - 25,0374 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    22.3 mm
  • Längd
    20.0 mm
  • Ytterdiameter
    22.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring 15.0 mm 16.0 mm TPE;TPV Svart

10207604

Prisintervall
27,5265 kr - 25,0374 kr

Lagernivåer
1110 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    22.3 mm
  • Höjd
    33.0 mm
  • Längd
    20.0 mm
  • Ytterdiameter
    22.2 mm
  • Färg
    Svart
Kabelgenomföring 13.0 mm 15.0 mm TPE;TPV Svart

10207598

Prisintervall
27,5265 kr - 25,0374 kr

Lagernivåer
2166 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    22.3 mm
  • Höjd
    33.0 mm
  • Längd
    20.0 mm
  • Ytterdiameter
    22.2 mm
  • Färg
    Svart
Kabelgenomföring 3.0 mm 5.0 mm TPE;TPV Svart

10207543

Prisintervall
27,5265 kr - 25,0374 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    22.3 mm
  • Höjd
    33.0 mm
  • Längd
    20.0 mm
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
Kabelgenomföring 11.0 mm 13.0 mm TPE;TPV Svart

10207581

Prisintervall
27,5265 kr - 25,0374 kr

Lagernivåer
2689 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    22.3 mm
  • Höjd
    33.0 mm
  • Längd
    20.0 mm
  • Ytterdiameter
    22.2 mm
  • Färg
    Svart
Kabelgenomföring 9.0 mm 11.0 mm TPE;TPV Svart

10207574

Prisintervall
27,5265 kr - 25,0374 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    22.3 mm
  • Höjd
    33.0 mm
  • Längd
    20.0 mm
  • Ytterdiameter
    22.2 mm
  • Färg
    Svart
TPE;TPV N/A (OD)

10207550

Prisintervall
27,5265 kr - 25,0374 kr

Lagernivåer
398 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    22.3 mm
  • Höjd
    33.0 mm
  • Längd
    20.0 mm
  • Ytterdiameter
    22.2 mm
  • Färg
    Svart
Kabelgenomföring 7.0 mm 9.0 mm TPE;TPV Svart

10207567

Prisintervall
27,5265 kr - 25,0374 kr

Lagernivåer
84 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    22.3 mm
  • Höjd
    33.0 mm
  • Längd
    20.0 mm
  • Ytterdiameter
    22.2 mm
  • Färg
    Svart
Genomföring 23.0 x 28.0 mm 15.0 mm Svart Silikongummi

10337158

Prisintervall
3,3337 kr - 3,3337 kr

Lagernivåer
1171 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Silikongummi
  • Commodity Code
    7326909890