Meny Sök

Mini Swing Handle Locks

I lager

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.

A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Handle and Body Material: Die Cast Zinc Alloy, Zamak & Nylon
  • Handle Finish options: Black Powder Coated, Chrome Plated & Black Polyamide

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
33 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximalt grepp Slutför Material, spärr Nyckeltyp Köp
24,0579 kr - 33,6811 kr 64 I lager
24,5577 kr - 34,3807 kr Fråga angående leveranstidhär
84,173 kr - 130,9357 kr 4 I lager
27,886 kr - 43,3782 kr Fråga angående leveranstidhär
28,2584 kr - 43,9574 kr 17 I lager
24,8726 kr - 34,8217 kr 54 I lager
27,7271 kr - 43,131 kr 2196 I lager
142,6119 kr - 199,6566 kr 24 I lager
21,8948 kr - 30,6527 kr 19 I lager
115 I lager
39.0 mm
Svart polyamid
Zinklegering
Utan nyckel
15,2717 kr - 23,7558 kr Fråga angående leveranstidhär
74,5595 kr - 82,8439 kr Fråga angående leveranstidhär
74,5595 kr - 82,8439 kr Fråga angående leveranstidhär
74,5595 kr - 82,8439 kr Fråga angående leveranstidhär
28,404 kr - 39,7656 kr 68 I lager
19,7033 kr - 30,6497 kr 261 I lager
211,5508 kr - 321,0247 kr Fråga angående leveranstidhär
180,6319 kr - 273,803 kr 6 I lager
17,1393 kr - 23,9951 kr 42 I lager
74,5595 kr - 82,8439 kr Fråga angående leveranstidhär
  • av 2
Spanjoletthandtag 50.0 x 25.0 mm Nylon Svart

20121327

Prisintervall
33,6811 kr - 24,0579 kr

Lagernivåer
64 I lager
Egenskaper
  • Handtagslängd
    83.5 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 50.0 x 25.0 mm Nylon Svart

20121297

Prisintervall
34,3807 kr - 24,5577 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    83.5 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 28.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Svart

20125073

Prisintervall
130,9357 kr - 84,173 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Specifikationer
    Trycks inte samman
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 50.0 x 25.0 mm Nylon Svart

20121266

Prisintervall
43,3782 kr - 27,886 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    83.5 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 50.0 x 25.0 mm Nylon Svart

20059958

Prisintervall
43,9574 kr - 28,2584 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Handtagslängd
    83.5 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 50.0 x 25.0 mm Nylon Svart

20121273

Prisintervall
34,8217 kr - 24,8726 kr

Lagernivåer
54 I lager
Egenskaper
  • Handtagslängd
    83.5 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 50.0 x 25.0 mm Nylon Svart

20121198

Prisintervall
43,131 kr - 27,7271 kr

Lagernivåer
2196 I lager
Egenskaper
  • Handtagslängd
    83.5 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 26.5 mm 45.0 mm No Lock Nylon Svart

20119423

Prisintervall
199,6566 kr - 142,6119 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Specifikationer
    Trycks inte samman
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 50.0 x 25.0 mm Nylon Svart

20121310

Prisintervall
30,6527 kr - 21,8948 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Handtagslängd
    83.5 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 50.0 mm 25.0 mm Zinklegering Svart

20059972


Lagernivåer
115 I lager
Egenskaper
  • Handtagslängd
    83.5 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Maximalt grepp
    39.0 mm
  • Monteringshålets längd
    50.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    25.0 mm
Spanjoletthandtag 50.0 x 25.0 mm Nylon Svart

20059989

Prisintervall
23,7558 kr - 15,2717 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    83.5 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag Naturfärgad

20078577

Prisintervall
82,8439 kr - 74,5595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    11.5 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Specifikationer
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag Naturfärgad

20078584

Prisintervall
82,8439 kr - 74,5595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    11.5 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Specifikationer
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag Svart

20078607

Prisintervall
82,8439 kr - 74,5595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    11.5 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Specifikationer
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 50.0 x 25.0 mm Nylon Svart

20121211

Prisintervall
39,7656 kr - 28,404 kr

Lagernivåer
68 I lager
Egenskaper
  • Handtagslängd
    83.5 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 50.0 x 25.0 mm Nylon Svart

20121259

Prisintervall
30,6497 kr - 19,7033 kr

Lagernivåer
261 I lager
Egenskaper
  • Handtagslängd
    83.5 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Svart

20070465

Prisintervall
321,0247 kr - 211,5508 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Specifikationer
    Trycks inte samman
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Svart

20070472

Prisintervall
273,803 kr - 180,6319 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Specifikationer
    Trycks inte samman
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 50.0 x 25.0 mm Nylon Svart

20121235

Prisintervall
23,9951 kr - 17,1393 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • Handtagslängd
    83.5 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag Svart

20126438

Prisintervall
82,8439 kr - 74,5595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    11.5 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Specifikationer
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Commodity Code
    3926909790