Dessa estetiskt tilltalande hjul är ett utmärkt alternativ för utrustning man kan se i kontor och andra kommersiella lokaler. Våra möbelhjul och hjul för kontorsutrustning kan användas på skrivbordsstolar, piedestaler, lagervagnar, mötesbord med mera. Hjulen kan fås i material som t.ex. gummi, nylon och zinkpläterat stål. Vi lagerför olika modeller för att passa dina krav, t.ex. sfäriska hjul, dubbla hjul, hjul med bulthål, ekrade hjul, och hjul med räfflat skaft. I utbudet finns hjul med olika lastkapacitet och storlekar.
Serienummer: SR5769 ,SR1547
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Hjuldiameter | Typ av trissa | Färg | Hjulmaterial | Belastningskapacitet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,8164 kr - 34,6893 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbla länkhjul, svängande, med broms och hölje
|
Svart
|
PP
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1603 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Hjul med ekrar och hölje
|
Silver: svart
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||
| 17,7654 kr - 65,1727 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbla länkhjul, svängande, med broms och hölje
|
Svart
|
Polyuretan
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 31,2148 kr - 65,5511 kr | 125 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Svart
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 14,9417 kr - 31,3775 kr | 515 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Dubbelt länkhjul med gängat skaft
|
Svart
|
Termoplastisk polymer
|
|
||
| 14,4777 kr - 53,1702 kr | 900 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbelt länkhjul med hölje, svängande
|
Svart
|
Polyuretan
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 125,4511 kr - 263,4473 kr | 64 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbelt länkhjul med hölje, gängat skaft
|
Svart
|
TPR
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 28,1081 kr - 59,0271 kr | 50 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Dubbelhjul med räfflat skaft
|
Svart
|
Termoplastisk polymer
|
|
||
| 428,6789 kr - 750,2035 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.724 in
120.0 mm
|
Dubbelt länkhjul på svängplatta, utan broms
|
Grå
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 371,6045 kr - 650,3131 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Dubbelt länkhjul, gängat skaft, med broms
|
Grå
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 19,1679 kr - 70,3166 kr | 3490 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Dubbla länkhjul, svängande, utan hölje
|
Svart
|
Polyuretan
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 21,155 kr - 44,4256 kr | 290 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Dubbelt länkhjul med gängat skaft
|
Svart
|
Termoplastisk polymer
|
|
||
| 14,0253 kr - 51,4556 kr | 2545 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbelt länkhjul med hölje, svängande
|
Svart
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 32,8421 kr - 68,9685 kr | 255 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Svart
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 49,2632 kr - 95,3753 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Svart
|
PP
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 40,594 kr - 78,9099 kr | 219 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Svart
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 38,4637 kr - 76,1139 kr | 270 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
Svart
|
Termoplastisk polymer
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 454,4348 kr - 795,2505 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.724 in
120.0 mm
|
Dubbelt länkhjul, gängat skaft, med broms
|
Grå
|
Termoplast
|
|
||
| 26,1655 kr - 96,0527 kr | 3654 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Dubbla länkhjul, svängande, utan hölje
|
Svart
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10280164 | 21,038 kr - 50,1655 kr | 2720 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbelt länkhjul med hölje, svängande
|
Svart
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta