Meny Sök

Länkhjul 60.0 mm 40.0 kg Bulthål Svart

Svänghjul med bulthål, används där 360 graders svängning krävs. För tillämpningar med polypropen där hjul med låg profil krävs.
Essentra artikelnummer:

10277690

Tillverkarens artikelnummer:

494733

49 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
6 - 59 124,2676 kr
60 + 63,9148 kr
Standardförpackning: 60

Beställ i flerpack med 6

Totalpris:

745,61 kr

6 x 124,2676 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material, hjul Plast
Material, trissans hölje Stål
Färg Svart
Typ av trissa Länkhjul med broms, bulthål
Typ av montage Bulthål
Belastningskapacitet 40.0 kg
Hjulbredd 20.0 mm
Hjuldiameter 60.0 mm
Commodity Code 8302200090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss