Meny Sök

Länkhjul 80.0 mm 50.0 kg Bulthål Svart

Svänghjul med bulthål, används där 360 graders svängning krävs. För tillämpningar med polypropen där hjul med låg profil krävs.
Essentra artikelnummer:

10277706

Tillverkarens artikelnummer:

494734

10 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 39 142,3648 kr
40 + 73,2506 kr
Standardförpackning: 40

Beställ valfritt antal

Totalpris:

142,36 kr

1 x 142,3648 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material, hjul Polypropen
Material, trissans hölje Stål
Färg Svart
Typ av trissa Länkhjul med broms, bulthål
Typ av montage Bulthål
Belastningskapacitet 50.0 kg
Hjulbredd 20.0 mm
Hjuldiameter 80.0 mm
Commodity Code 8302200090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss