10292402
499623
Antal | Enhetspris |
---|---|
160 + | 48,8337 kr |
Allt material, hjul | Termoplastisk polymer |
---|---|
Material, trissans hölje | Stål |
Färg | Svart |
Typ av trissa | Hjul med räfflat skaft |
Typ av montage | Räfflat skaft |
Belastningskapacitet | 12.0 kg |
Belastningskapacitet | 12.0 kg |
Hjulbredd | 16.0 mm |
Hjulbredd | 0.63 in |
Hjuldiameter | 1.575 in |
Hjuldiameter | 40.0 mm |
Commodity Code | 3926300090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta