Meny Sök

Möbelhjul och hjul för kontorsutrustning

I lager

Dessa estetiskt tilltalande hjul är ett utmärkt alternativ för utrustning man kan se i kontor och andra kommersiella lokaler. Våra möbelhjul och hjul för kontorsutrustning kan användas på skrivbordsstolar, piedestaler, lagervagnar, mötesbord med mera. Hjulen kan fås i material som t.ex. gummi, nylon och zinkpläterat stål. Vi lagerför olika modeller för att passa dina krav, t.ex. sfäriska hjul, dubbla hjul, hjul med bulthål, ekrade hjul, och hjul med räfflat skaft. I utbudet finns hjul med olika lastkapacitet och storlekar.

Serienummer: SR5769 ,SR1547

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
82 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Hjuldiameter Typ av trissa Färg Hjulmaterial Belastningskapacitet Köp
18,7216 kr - 39,357 kr 445 I lager
50.0 mm
Dubbla länkhjul, svängande, med broms och hölje
Svart
PA
60.0 kg
47,8283 kr - 47,8283 kr 12 I lager
50.0 mm
Gängat hjulskaft
Svart
Termoplastisk polymer
15.0 kg
  • av 5
Dubbla länkhjul 50.0 mm 60.0 kg Griphalsskaft Svart

10280034

Prisintervall
39,357 kr - 18,7216 kr

Lagernivåer
445 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Material, trissans hölje
    PA
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Dubbla länkhjul, svängande, med broms och hölje
  • Typ av montage
    Griphalsskaft
Gängat hjulskaft 50.0 mm (DIA) 17.0 mm (W)

10292396

Prisintervall
47,8283 kr - 47,8283 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Termoplastisk polymer
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft
  • Typ av montage
    Threaded Stem