Meny Sök

Nitfötter

I lager

Nitfötter är utmärkta när möbler behöver flyttas runt och ger samtidigt ett mycket gott ytskydd. Den enkla utformningen hos våra fötter med nitmontering gör dem till en snabb och lätt lösning utan verktyg.

I vårt sortiment nitfötter finns UL94 HB-klassade snabbfötter av svart TPE med en grå nit av acetal, perfekta för träskåp, utrustningsskåp och fristående el- och elektronikutrustning. Vi har även mjuka snabbfötter i sortimentet, med materialhårdhet på 86 Shore, de är också av svart TPE och har ett polypropen-stift. Vi har även snäppnitar av UL94 V2-klassad polyamid 6/6, med TPE-bas. De används, säkert monterade med niten, för att skydda golv och rörändar.

Nitfötter trycks lätt på plats. De kan användas som glidfötter, buffertar, tillslutningar och som stopp i många olika tillämpningar. Fotens inbyggda trycknit trycks in i förborrade hål. Foten kan tas bort helt och hållet.

Serienummer: SR5796 ,SR5803, SR5806

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
40 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal kompatibel håldiameter Höjd Maximal paneltjocklek Allt material Fotdiameter Köp
2,8923 kr - 3,3285 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
10.0 mm
0.8 mm
Termoplastisk elastomer
20.0 mm
5,4411 kr - 5,7843 kr 2535 I lager
4.2 mm
3.5 mm
Nylon/Termoplastisk elastomer
10.0 mm
1,9231 kr - 3,3345 kr 1260 I lager
Polyamid
50.0 mm
5,3257 kr - 5,7843 kr Fråga angående leveranstidhär
3.7 mm
2.1 mm
Nylon/Termoplastisk elastomer
12.7 mm
3,3285 kr - 3,3285 kr 12331 I lager
8.1 mm
10.0 mm
1.2 mm
Termoplastisk elastomer
20.0 mm
3,7132 kr - 3,7132 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
12.0 mm
0.8 mm
Termoplastisk elastomer
20.0 mm
5,262 kr - 6,1543 kr 900 I lager
8.1 mm
18.0 mm
1.2 mm
Termoplastisk elastomer
4,676 kr - 5,7729 kr 3198 I lager
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
Termoplastisk elastomer
3,4125 kr - 4,7233 kr 1495 I lager
3.7 mm
4.0 mm
3.2 mm
Termoplastisk elastomer
8,0034 kr - 8,0034 kr 24209 I lager
7.7 mm
6.0 mm
8.0 mm
Termoplastisk elastomer
4,3937 kr - 4,3937 kr 3512 I lager
8.1 mm
15.0 mm
1.2 mm
Termoplastisk elastomer
5,3257 kr - 5,7843 kr Fråga angående leveranstidhär
3.7 mm
2.1 mm
Nylon/Termoplastisk elastomer
10.0 mm
2,9828 kr - 3,6826 kr 11938 I lager
4.2 mm
6.0 mm
3.1 mm
Termoplastisk elastomer
3,0197 kr - 3,7281 kr Fråga angående leveranstidhär
4.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
Termoplastisk elastomer
3,61 kr - 4,4568 kr 23848 I lager
4.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
Termoplastisk elastomer
3,7936 kr - 4,6836 kr 4345 I lager
4.2 mm
9.0 mm
3.1 mm
Termoplastisk elastomer
3,0596 kr - 4,7807 kr 21106 I lager
5.2 mm
6.0 mm
1.2 mm
Termoplastisk elastomer
8,1809 kr - 8,1809 kr 1600 I lager
7.7 mm
15.0 mm
1.5 mm
Termoplastisk elastomer
5,3257 kr - 5,7843 kr 14018 I lager
3.7 mm
3.0 mm
Nylon/Termoplastisk elastomer
12.7 mm
4,0727 kr - 4,0727 kr 600 I lager
7.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
Termoplastisk elastomer
  • av 2
Nitfötter 20.0 mm 10.0 mm 5.0 mm TPE

10320747

Prisintervall
3,3285 kr - 2,8923 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd
    10.0 mm
  • Fotdiameter
    20.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Nitfötter
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Nitfötter 10.0 mm 4.8 mm 0.165 in

10009178

Prisintervall
5,7843 kr - 5,4411 kr

Lagernivåer
2535 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    10.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.1 - 4.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon/Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926300090
Tryckmonterade fötter 50.0 mm 34.0 mm PA

10130087

Prisintervall
3,3345 kr - 1,9231 kr

Lagernivåer
1260 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid
  • Basmaterial
    PP
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in

10009185

Prisintervall
5,7843 kr - 5,3257 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    12.7 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.6 - 3.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon/Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 20.0 mm 10.0 mm 8.1 mm PP

10320754

Prisintervall
3,3285 kr - 3,3285 kr

Lagernivåer
12331 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    10.0 mm
  • Fotdiameter
    20.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Nitfötter
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Nitfötter 20.0 mm 12.0 mm 5.0 mm PP

10320761

Prisintervall
3,7132 kr - 3,7132 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd
    12.0 mm
  • Fotdiameter
    20.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Nitfötter
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Nitfötter 8.1 mm PP/Elastomer

10154878

Prisintervall
6,1543 kr - 5,262 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    18.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 0.165 in

10154847

Prisintervall
5,7729 kr - 4,676 kr

Lagernivåer
3198 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    8.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 0.146 in

10154915

Prisintervall
4,7233 kr - 3,4125 kr

Lagernivåer
1495 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    4.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926300090
Nitfötter 0.305 in

10170489

Prisintervall
8,0034 kr - 8,0034 kr

Lagernivåer
24209 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 8.1 mm PP/Elastomer

10170519

Prisintervall
4,3937 kr - 4,3937 kr

Lagernivåer
3512 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in

10009154

Prisintervall
5,7843 kr - 5,3257 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    10.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.6 - 3.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon/Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 0.165 in Svart

10009048

Prisintervall
3,6826 kr - 2,9828 kr

Lagernivåer
11938 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    6.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.1 - 4.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926300090
Nitfötter 0.165 in Svart

10009031

Prisintervall
3,7281 kr - 3,0197 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd
    6.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.1 - 4.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 0.165 in Svart

10009024

Prisintervall
4,4568 kr - 3,61 kr

Lagernivåer
23848 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    6.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.1 - 4.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 0.165 in

10154861

Prisintervall
4,6836 kr - 3,7936 kr

Lagernivåer
4345 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    9.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926300090
Nitfötter 0.205 in Svart

10154779

Prisintervall
4,7807 kr - 3,0596 kr

Lagernivåer
21106 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926300090
Nitfötter 0.305 in

10170502

Prisintervall
8,1809 kr - 8,1809 kr

Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in

10009192

Prisintervall
5,7843 kr - 5,3257 kr

Lagernivåer
14018 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    12.7 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.6 - 3.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon/Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926300090
Nitfötter 0.305 in

10170496

Prisintervall
4,0727 kr - 4,0727 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    5.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790