Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Imperial O-ringar och kit används för tätning i både statiska och dynamiska applikationer. Förhindrar läckage och kontaminering i en mängd olika applikationer. Dessa kit är förpackade så att tätningarna hålls intakta under förvaring och transport. Används inom fordons-, VVS- och tillverkningsindustrin.
Material: FPM 75, NBR 70 Färg: Svart Serienummer: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | ID | YxY | Material | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,6536 kr - 12,6536 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.232 in
31.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
12,6536 kr - 12,6536 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.421 in
36.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
12,6536 kr - 12,6536 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.484 in
37.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
25,6664 kr - 25,6664 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
6,8941 kr - 6,8941 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.921 in
23.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
25,6664 kr - 25,6664 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.476 in
37.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
8,431 kr - 8,431 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.173 in
29.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
8,431 kr - 8,431 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
25,6664 kr - 25,6664 kr | 100 I lager |
1.724 in
43.8 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
12,6536 kr - 12,6536 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.358 in
34.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
8,431 kr - 8,431 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
1,317 kr - 1,317 kr | 591 I lager |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
1,6086 kr - 1,6086 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.921 in
23.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
3,4614 kr - 3,4614 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
2,2118 kr - 2,2118 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.421 in
36.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
3,4614 kr - 3,4614 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
1,5368 kr - 1,5368 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.146 in
3.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
3,4614 kr - 3,4614 kr | 1100 I lager |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
1,5368 kr - 1,5368 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
1 891,8014 kr - 1 891,8014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
FPM 75
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta