One-Touch fästelement med kullås är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar av verktyg eller inställningar med ett enda tryck. Det är hållbart och är en säker och robust fästanordning.
Består av en stomme, en fjäder och ett kullager. Fjädern håller kullagret på plats, och när den trycks ner släpper den stommen och frigör fästanordningen. När kullagret trycks tillbaka till stommen säkrar det fästanordningen igen.
De används ofta i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, exempelvis fordon, luftfart och medicintekniska produkter. De tål temperaturer på upp till 180 C och kan användas för tillämpningar som drivremmar eller maskinöverdrag.
Material: Rostfritt stål, Stål Serienummer: SR33918, SR33917, SR33916, SR33915, SR33914, SR33912, SR33910
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knapptyp | d2 | Material | h1 | d3 | d1 -0.05|-0.10 | m | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607,0459 kr - 809,3946 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-handtag
|
14.0
|
Rostfritt stål
|
|
25.0
|
6.0
|
|
||
| 331,074 kr - 441,432 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Tryckknapp
|
12.0
|
Stål
|
|
12.0
|
6.0
|
|
||
| 640,0887 kr - 853,4516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-handtag
|
18.0
|
Rostfritt stål
|
|
34.0
|
10.0
|
|
||
| 353,3179 kr - 471,0905 kr | 8 I lager |
Tryckknapp
|
16.0
|
Stål
|
|
16.0
|
10.0
|
|
||
| 629,0129 kr - 838,6839 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Tryckknapp
|
12.0
|
Rostfritt stål
|
|
23.0
|
6.0
|
|
||
| 441,4628 kr - 588,617 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Knapp med försänkning
|
16.0
|
Stål
|
|
35.0
|
10.0
|
|
||
| 805,6719 kr - 1 074,2291 kr | 4 I lager |
T-handtag
|
14.0
|
Rostfritt stål
|
|
25.0
|
6.0
|
|
||
| 452,6309 kr - 603,5078 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Tryckknapp
|
12.0
|
Rostfritt stål
|
|
25.0
|
6.0
|
|
||
| 838,7147 kr - 1 118,2862 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-handtag
|
18.0
|
Rostfritt stål
|
|
34.0
|
10.0
|
|
||
| 529,6999 kr - 706,2666 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-handtag
|
18.0
|
Stål
|
|
34.0
|
10.0
|
|
||
| 430,387 kr - 573,8493 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Knapp med försänkning
|
12.0
|
Stål
|
|
25.0
|
6.0
|
|
||
| 838,7147 kr - 1 118,2862 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-handtag
|
18.0
|
Rostfritt stål
|
|
34.0
|
10.0
|
|
||
| 640,0887 kr - 853,4516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-handtag
|
18.0
|
Rostfritt stål
|
|
34.0
|
10.0
|
|
||
| 496,5649 kr - 662,0865 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-handtag
|
14.0
|
Stål
|
|
25.0
|
6.0
|
|
||
| 529,6999 kr - 706,2666 kr | 21 I lager |
T-handtag
|
18.0
|
Stål
|
|
34.0
|
10.0
|
|
||
| 640,0887 kr - 853,4516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Tryckknapp
|
16.0
|
Rostfritt stål
|
|
32.0
|
10.0
|
|
||
| 496,5649 kr - 662,0865 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Tryckknapp
|
16.0
|
Rostfritt stål
|
|
35.0
|
10.0
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta