Meny Sök

One-Touch Fästelement – Med dragklämma

I lager

One-Touch Fästelement med dragklämma är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar av verktyg eller inställningar med ett enda tryck. Det är hållbart och är en säker och robust fästanordning. Lätt att ta bort och flytta samtidigt som anslutningen hålls på plats.

Består av två komponenter: en dragklämma och en metallbas. Metallbasen är på ena sidan av fästelementet och dragklämman är på den andra. När de två komponenterna förs samman, ansluter dragklämman till föremålet och säkrar det på plats. För att frigöra föremålet, dra isär de två halvorna med hjälp av dragklämman, lätt att göra med bara ett tryck.

De används ofta i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, exempelvis fordon, luftfart och medicintekniska produkter. De kan användas för tillämpningar som drivremmar och maskinöverdrag.

  • Består av två komponenter: en dragklämma och en metallbas.
  • När de två komponenterna är sammanfogade ansluts dragklämmans mekanism med föremålet och håller det säkert på plats.
  • Används i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, flyg och medicinsk utrustning.
Material: Rostfritt stål Serienummer: SR33964

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 h2 h3 h1 d1 d4 d3 Köp
813,3326 kr - 1 084,4435 kr 3 I lager
6.5
5.5
6.5
M12 x 1
23.0
886,156 kr - 1 181,5413 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
7.0
8.5
M16 x 1
32.0
813,3326 kr - 1 084,4435 kr 7 I lager
6.5
5.5
6.5
M12 x 1
23.0
Fråga angående leveranstidhär
10.0
7.0
8.5
M16 x 1
32.0
Snabbmonterat fästelement M12 x 1 40.0 Rostfritt stål

20190859

Prisintervall
1 084,4435 kr - 813,3326 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.5
  • d2
    6.5
  • d3
    23.0
  • d4
    M12 x 1
  • Vikt g
    41.0
Snabbmonterat fästelement M16 x 1 51.0 Rostfritt stål

20190866

Prisintervall
1 181,5413 kr - 886,156 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    8.5
  • d2
    10.0
  • d3
    32.0
  • d4
    M16 x 1
  • Vikt g
    88.0
Snabbmonterat fästelement M12 x 1 37.0 Rostfritt stål

20190873

Prisintervall
1 084,4435 kr - 813,3326 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.5
  • d2
    6.5
  • d3
    23.0
  • d4
    M12 x 1
  • Vikt g
    40.0
Snabbmonterat fästelement M16 x 1 48.0 Rostfritt stål

20190880


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    8.5
  • d2
    10.0
  • d3
    32.0
  • d4
    M16 x 1
  • Vikt g
    86.0