Vi har ett stort urval öppna genomföringar, av standardtyp och i flera olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som löper genom paneler. Svart termoplastiskt gummi motstår de flesta oljor och smörjmedel och klarar temperaturer från -40 C upp till +135 C. TPE är ett miljövänligare alternativ än PVC som lämpar sig för besvärliga förhållanden med sitt större arbetstemperaturområde. Materialet är mycket stabilt och har lång livslängd. EPDM är ett värmetåligt material och lämpar sig för extrema temperaturförhållanden, från -40 C upp till +125 C. Du kanske också kan vara intresserad av vårt sortiment blindpluggar, distanser hane till hona och platta brickor.
Serienummer: SR1700
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter | Innerdiameter | Paneltjocklek | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
10089545 | 0,5759 kr - 2,1657 kr | 38998 I lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
0,54 kr - 0,6764 kr | 2641 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,4294 kr - 0,5357 kr | 9600 I lager |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
5,0078 kr - 18,7264 kr | 7000 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
0,5874 kr - 0,7339 kr | 60956 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
1,1102 kr - 4,1698 kr | 65808 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,5658 kr - 2,1172 kr | 30152 I lager |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
0,4668 kr - 1,7455 kr | 56776 I lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,787 kr - 2,9414 kr | 8420 I lager |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
0,8445 kr - 3,1516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,5974 kr - 0,7454 kr | 4417 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
4,0359 kr - 6,176 kr | 1000 I lager |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
||
0,4452 kr - 0,5544 kr | 9848 I lager |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
1,9102 kr - 3,284 kr | 3988 I lager |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,5228 kr - 1,2737 kr | 44868 I lager |
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
0,9034 kr - 3,3778 kr | 13280 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
1,2567 kr - 1,7379 kr | 7659 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
2,3267 kr - 5,786 kr | 23453 I lager |
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
0,326 kr - 0,4079 kr | 235357 I lager |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,6176 kr - 2,3111 kr | 28000 I lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta