Vi har ett stort urval öppna genomföringar, av standardtyp och i flera olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som löper genom paneler. Svart termoplastiskt gummi motstår de flesta oljor och smörjmedel och klarar temperaturer från -40 C upp till +135 C. TPE är ett miljövänligare alternativ än PVC som lämpar sig för besvärliga förhållanden med sitt större arbetstemperaturområde. Materialet är mycket stabilt och har lång livslängd. EPDM är ett värmetåligt material och lämpar sig för extrema temperaturförhållanden, från -40 C upp till +125 C. Du kanske också kan vara intresserad av vårt sortiment blindpluggar, distanser hane till hona och platta brickor.
Serienummer: SR1700
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter | Innerdiameter | Paneltjocklek | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,1167 kr - 5,3896 kr | 4296 I lager |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
1,5081 kr - 3,6517 kr | 5873 I lager |
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
2,0682 kr - 7,2405 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
0,787 kr - 2,9414 kr | 8623 I lager |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
1816 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
0,7942 kr - 1,1073 kr | 89086 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,8488 kr - 1,3429 kr | 4407 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,047 kr - 1,465 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
2,6858 kr - 3,7602 kr | 1357 I lager |
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
||
3,3615 kr - 3,3615 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.673 in
17.1 mm
|
|
||
3,6311 kr - 3,6311 kr | 2833 I lager |
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
6,6356 kr - 10,4561 kr | 1 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
3,0449 kr - 3,7918 kr | 3096 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
7,5261 kr - 11,4759 kr | 400 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
14,2767 kr - 14,2767 kr | 998 I lager |
1.24 in
31.5 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,0039 kr - 1,3917 kr | 8843 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,6348 kr - 0,8847 kr | 6804 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
5,8026 kr - 9,1204 kr | 2009 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
4,237 kr - 15,8064 kr | 16 I lager |
|
0.98 in
24.9 mm
|
|
||
1,2984 kr - 4,8486 kr | 16305 I lager |
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta