Meny Sök

Ovala insatser

I lager

Ovala insatser och glidfötter är perfekta för att ge avslutningen på ett ovalt rör hög kvalitet och ett färdigbearbetat intryck. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.

Placeras i ändarna på ovala rör, som t.ex. stols- och bordsben. De finns i de vanligaste storlekarna och måtten.

I vårt sortiment finns ett antal alternativ som är lätta att passa in och ta bort och som fixeras ordentligt. Vi har räfflade varianter som underlättar införandet och åstadkommer absolut passform. De håller länge och är tåliga, du hittar garanterat en insats för ditt nästa projekt.

  • Är ovala, idealiska för att ge applikationer ett högkvalitativt och prydligt utseende.
  • Idealisk för populära storlekar och mått.
  • Enkel montering och borttagning, och säker fixering.
Material: ABS, Polyeten Färg: Naturfärgad, Svart, Vit, Grå Serienummer: SR5732, SR1557, SR1558

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet T2 h Material L L1 h1 T1 Köp
2,3991 kr - 3,9512 kr 9746 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
3,0401 kr - 5,2711 kr 1610 I lager
1.5 mm
11.5 mm
Polyeten
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
2,5081 kr - 3,2926 kr 433 I lager
1.5 mm
11.5 mm
Polyeten
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
4,3277 kr - 8,7757 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,8752 kr - 2,5709 kr 4566 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
3,0401 kr - 5,2711 kr 1484 I lager
1.5 mm
11.5 mm
Polyeten
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
4,1132 kr - 6,4345 kr 950 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
4,0503 kr - 8,9337 kr 400 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
11,5046 kr - 24,1597 kr 215 I lager
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
4,5811 kr - 6,9372 kr 6989 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
60.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
13,0851 kr - 33,7814 kr 18 I lager
10.0 mm
ABS
45.0 mm
17.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
2,3656 kr - 3,2316 kr 100 I lager
1.5 mm
11.5 mm
Polyeten
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
3,9675 kr - 6,2478 kr 1622 I lager
1.5 mm
11.5 mm
Polyeten
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
4,0503 kr - 8,9337 kr 350 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
8,6131 kr - 15,7991 kr 700 I lager
1.0 mm
13.0 mm
Polyeten
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
2,2403 kr - 5,1846 kr 6905 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
7,799 kr - 16,3779 kr 5680 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,8177 kr - 4,0718 kr 2520 I lager
1.2 mm
11.5 mm
Polyeten
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
2,2506 kr - 4,283 kr 4161 I lager
1.0 mm
10.0 mm
Polyeten
30.0 mm
15.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
2,3613 kr - 3,2316 kr 1372 I lager
1.5 mm
11.5 mm
Polyeten
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
  • av 3
Oval Rörinsats 3.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10258019

Prisintervall
3,9512 kr - 2,3991 kr

Lagernivåer
9746 I lager
Egenskaper
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rund Rörinsats 2.0 mm 1.5 mm Vit Polyeten

10216118

Prisintervall
5,2711 kr - 3,0401 kr

Lagernivåer
1610 I lager
Egenskaper
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rörinsats 2.0 mm 1.5 mm Vit Polyeten

10215951

Prisintervall
3,2926 kr - 2,5081 kr

Lagernivåer
433 I lager
Egenskaper
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rund Rörinsats 2.5 mm 1.0 mm Vit Polyeten

10216194

Prisintervall
8,7757 kr - 4,3277 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 2.5 mm 1.0 mm Vit Polyeten

10347904

Prisintervall
2,5709 kr - 1,8752 kr

Lagernivåer
4566 I lager
Egenskaper
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rund Rörinsats 2.0 mm 1.5 mm Svart Polyeten

10216132

Prisintervall
5,2711 kr - 3,0401 kr

Lagernivåer
1484 I lager
Egenskaper
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rund Rörinsats 3.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10216187

Prisintervall
6,4345 kr - 4,1132 kr

Lagernivåer
950 I lager
Egenskaper
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rund Rörinsats 2.5 mm 1.0 mm Vit Polyeten

10216224

Prisintervall
8,9337 kr - 4,0503 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rörinsats 30.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Naturfärgad ABS

10289822

Prisintervall
24,1597 kr - 11,5046 kr

Lagernivåer
215 I lager
Egenskaper
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Oval Rörinsats 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10258040

Prisintervall
6,9372 kr - 4,5811 kr

Lagernivåer
6989 I lager
Egenskaper
  • L
    60.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rörinsats 45.0 mm 17.0 mm 1.2 mm Naturfärgad ABS

10289853

Prisintervall
33,7814 kr - 13,0851 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • L1
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Rund Rörinsats 2.0 mm 1.5 mm Grå Polyeten

10216019

Prisintervall
3,2316 kr - 2,3656 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rund Rörinsats 2.0 mm 1.5 mm Grå Polyeten

10216156

Prisintervall
6,2478 kr - 3,9675 kr

Lagernivåer
1622 I lager
Egenskaper
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rund Rörinsats 2.5 mm 1.0 mm Grå Polyeten

10216231

Prisintervall
8,9337 kr - 4,0503 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rund Rörinsats 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10347942

Prisintervall
15,7991 kr - 8,6131 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 3.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10246795

Prisintervall
5,1846 kr - 2,2403 kr

Lagernivåer
6905 I lager
Egenskaper
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10258057

Prisintervall
16,3779 kr - 7,799 kr

Lagernivåer
5680 I lager
Egenskaper
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 2.5 mm 1.2 mm Svart Polyeten

10246788

Prisintervall
4,0718 kr - 1,8177 kr

Lagernivåer
2520 I lager
Egenskaper
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Rörinsats 1.5 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10254080

Prisintervall
4,283 kr - 2,2506 kr

Lagernivåer
4161 I lager
Egenskaper
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rund Rörinsats 2.0 mm 1.5 mm Svart Polyeten

10216026

Prisintervall
3,2316 kr - 2,3613 kr

Lagernivåer
1372 I lager
Egenskaper
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm