Rund ledningstätning med antingen EPDM-skum eller massiv EPDM-profil i en svart finish.
Serienummer: SR6487
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Material | Ytterdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 728,5928 kr - 728,5928 kr | 4 I lager |
EPDM, solid
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 72,9332 kr - 72,9332 kr | 208 I lager |
EPDM, skum
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 65,2405 kr - 65,2405 kr | 334 I lager |
EPDM, skum
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 124,7114 kr - 124,7114 kr | 12 I lager |
EPDM, solid
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 297,5026 kr - 297,5026 kr | 4 I lager |
EPDM, solid
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 108,1424 kr - 108,1424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
EPDM, skum
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 192,4668 kr - 192,4668 kr | 39 I lager |
EPDM, solid
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 34,7653 kr - 34,7653 kr | 245 I lager |
EPDM, skum
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 91,8693 kr - 91,8693 kr | 180 I lager |
EPDM, solid
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 362,2992 kr - 362,2992 kr | 1 I lager |
EPDM, skum
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 572,6666 kr - 572,6666 kr | Fråga angående leveranstidhär |
EPDM, skum
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 269,6252 kr - 332,8706 kr | Fråga angående leveranstidhär |
EPDM, solid
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 262,4414 kr - 262,4414 kr | Fråga angående leveranstidhär |
EPDM, skum
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 414,8171 kr - 414,8171 kr | 2 I lager |
EPDM, solid
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta