Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
En populär serie av parallella skyddspluggar som erbjuder ett brett skydd under lagring och transport. Dess primära funktion är att förhindra skador, korrosion, smuts och fukt från att tränga in och kontaminera den interna delen av en komponent. tryckmontering pluggen kan enkelt tas bort med sin fläns, vilket ger ett effektivt grepp.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | D | h | Gängstorlekar | Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,179 kr - 0,2785 kr | 5400 I lager |
0.413 in
10.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
DN10
|
||
| 0,2236 kr - 0,2485 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,2737 kr - 0,4258 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.827 in
21.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5/8" GAS
|
|
||
| 0,2967 kr - 0,4616 kr | 3960 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,3937 kr - 0,4375 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,5665 kr - 0,8812 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.535 in
39.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 1,553 kr - 2,4159 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.913 in
74.0 mm
|
3.051 in
77.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
2.1/2" GAS
|
|
||
| 2,531 kr - 3,9371 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 4,2257 kr - 6,5734 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.921 in
125.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 5,044 kr - 5,6045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.984 in
152.0 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,1755 kr - 0,195 kr | 5940 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
||
| 0,7986 kr - 1,2423 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 0,285 kr - 0,4433 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,41 kr - 0,4555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.22 in
31.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1" GAS
|
|
||
| 2,3544 kr - 3,6625 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 2,3544 kr - 3,6625 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.543 in
90.0 mm
|
3.642 in
92.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,3217 kr - 0,5005 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3/4" GAS
|
|
||
| 1,717 kr - 2,6709 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 0,8658 kr - 1,3469 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.244 in
57.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2" GAS
|
|
||
| 0,7074 kr - 1,1005 kr | 2998 I lager |