Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
En populär serie av parallella skyddspluggar som erbjuder ett brett skydd under lagring och transport. Dess primära funktion är att förhindra skador, korrosion, smuts och fukt från att tränga in och kontaminera den interna delen av en komponent. tryckmontering pluggen kan enkelt tas bort med sin fläns, vilket ger ett effektivt grepp.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | D | h | Gängstorlekar | Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1981 kr - 0,3082 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.512 in
13.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 4,3251 kr - 6,728 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.197 in
132.0 mm
|
5.374 in
136.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
||
| 0,2682 kr - 0,4173 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.807 in
20.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN20
|
||
| 0,3488 kr - 0,3875 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.063 in
27.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,3632 kr - 0,4035 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,8658 kr - 1,3469 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.283 in
58.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2" GAS
|
|
||
| 2,3544 kr - 3,6625 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.016 in
102.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 2,531 kr - 3,9371 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 4,2257 kr - 6,5734 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.118 in
130.0 mm
|
5.276 in
134.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,2021 kr - 0,3145 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.531 in
13.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 5,3242 kr - 5,9158 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 7,4228 kr - 8,2476 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 0,4445 kr - 0,6915 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.299 in
33.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 5,044 kr - 5,6045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.102 in
155.0 mm
|
6.339 in
161.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 6,3233 kr - 7,0259 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 9,9063 kr - 11,007 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 13,6309 kr - 21,2037 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 1,5107 kr - 2,3501 kr | 1170 I lager |
2.874 in
73.0 mm
|
3.012 in
76.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,1349 kr - 0,1499 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
||
| 0,4917 kr - 0,765 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.398 in
35.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm