Meny Sök

Påtryckbar glidfot med lutningsfunktion

I produktion

Push-On Tilt Glides är svängbara glidfästen med en fjäderinsats. Utformad för att ge rörlighet och stabilitet för möbler och andra produkter. Har ett ändlock för rör för en ren avslutning. Har också en kulled som skapar en tiltfunktion.

  • Används på möbler och andra produkter för stabilitet och rörlighet.
  • Den levereras i ett stycke för enklare installation.
  • I sortimentet finns olika bastyper att välja bland, beroende på ändamål.
Material: Stål Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SR6453, SR6450, SR6427, SR6452, SR6426

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
13 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gauge Basmaterial d1 h1 Metallklor H Köp
Fråga angående leveranstidhär
16
Stål
10.0 mm
Y
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
16-18
Stål
8.5 mm
Nej
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
16
Stål
10.0 mm
Nej
16.0 mm
12,0913 kr - 12,5924 kr Fråga angående leveranstidhär
16
Nylon
9.0 mm
Y
15.8 mm
Fråga angående leveranstidhär
16
Nylon
13.5 mm
Y
10.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
22
Stål
12.0 mm
Ja
18.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
19
PA
13.5 mm
Ja
18.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
16-18
Stål
12.0 mm
Ja
18.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
16-18
PA
12.0 mm
Ja
18.0 mm
11,1537 kr - 11,6225 kr Fråga angående leveranstidhär
16
Stål
8.7 mm
Y
15.8 mm
Fråga angående leveranstidhär
19
Stål
13.5 mm
Ja
18.0 mm
12,0913 kr - 12,5924 kr Fråga angående leveranstidhär
16
Stål
8.7 mm
Y
15.8 mm
Fråga angående leveranstidhär
16
Nylon
13.5 mm
Y
10.0 mm
Glidfot som trycks in 22.0 mm 1.2 mm Svart Stål

10435854


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • h1
    10.0 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    Stål
Rund Glidfot som trycks in 16.0 mm 28.5 mm Naturfärgad Stål

10435861


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    28.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h1
    8.5 mm
  • Gauge
    16-18
  • Material
    Stål
Glidfot som trycks in 19.0 mm 1.2 mm Naturfärgad Stål

10435847


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • h1
    10.0 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    Stål
Glidfot som trycks in 31.0 mm 1.2 mm Svart Stål

10435892

Prisintervall
12,5924 kr - 12,0913 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    28.5 mm
  • H
    15.8 mm
  • h1
    9.0 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    Stål
Glidfot som trycks in 23.4 mm 1.2 mm Vit Stål

10435878


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h1
    13.5 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    Stål
Rund Glidfot som trycks in 22.0 mm 31.0 mm Naturfärgad Stål

10435960


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    12.0 mm
  • Gauge
    22
  • Material
    Stål
Rund Glidfot som trycks in 19.0 mm 31.0 mm Naturfärgad Stål

10435939


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    13.5 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    Stål
Rund Glidfot som trycks in 28.5 mm 31.0 mm Naturfärgad Stål

10435977


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    28.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    12.0 mm
  • Gauge
    16-18
  • Material
    Stål
Rund Glidfot som trycks in 28.5 mm 31.0 mm Naturfärgad Stål

10435946


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    28.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    12.0 mm
  • Gauge
    16-18
  • Material
    Stål
Glidfot som trycks in 31.0 mm 1.2 mm Svart Stål

10435908

Prisintervall
11,6225 kr - 11,1537 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • H
    15.8 mm
  • h1
    8.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    Stål
Rund Glidfot som trycks in 19.0 mm 31.0 mm Naturfärgad Stål

10435953


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    13.5 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    Stål
Glidfot som trycks in 31.0 mm 1.2 mm Svart Stål

10435915

Prisintervall
12,5924 kr - 12,0913 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.8 mm
  • h1
    8.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    Stål
Glidfot som trycks in 23.4 mm 1.2 mm Svart Stål

10435885


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h1
    13.5 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    Stål