De här pitbullklämmorna används för att hålla arbetsstycken på plats. De använder klämmans greppkraft tillsammans med anpassningsförmågan hos ett städ.
Har låg grepphöjd och rejäl nedåtkraft. Det trubbiga verktygets stålkant kan göra märken på arbetsstycken medan versionen med knivsegg skär in i materialet för mer kraftfull bearbetning.
Det möjliggör snabb och enkel klämning utan extra verktyg eller överdriven kraft. Klarar temperaturer från -30 C till +80 C. Passar för metallbearbetning, snickeriarbete och tillverkning.
Material: Stål, Mässing Serienummer: SR12031, SR12032
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Typ av klämma | h3 | h2 | d1 | h1 | s1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 132,9068 kr - 1 332,845 kr | 6 I lager |
5.1
|
|
9.9
|
2.6
|
M4
|
4.8
|
0.4
|
||
| 1 099,5456 kr - 1 293,5223 kr | 28 I lager |
7.6
|
|
14.5
|
3.8
|
M6
|
7.1
|
0.6
|
||
| 1 187,5917 kr - 1 397,16 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.2
|
|
18.0
|
6.4
|
M10
|
11.4
|
1.3
|
||
| 1 047,4974 kr - 1 232,3027 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.8
|
|
5.6
|
1.9
|
M2.5
|
3.6
|
0.2
|
||
| 1 039,4724 kr - 1 222,9019 kr | 1 I lager |
15.2
|
|
19.6
|
9.5
|
M12
|
16.3
|
1.9
|
||
| 1 187,5917 kr - 1 397,16 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.16
|
|
18.0
|
6.4
|
M10
|
11.43
|
1.5
|
||
| 1 187,5917 kr - 1 397,16 kr | 14 I lager |
10.2
|
|
18.0
|
6.4
|
M10
|
11.4
|
1.3
|
||
| 1 099,5456 kr - 1 293,5223 kr | 98 I lager |
7.6
|
|
14.5
|
3.8
|
M6
|
7.1
|
0.6
|
||
| 1 099,5456 kr - 1 293,5223 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.6
|
|
11.2
|
3.8
|
M6
|
7.1
|
0.6
|
||
| 1 047,4974 kr - 1 232,3027 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.8
|
|
6.6
|
1.9
|
M2.5
|
3.6
|
0.2
|
||
| 923,9117 kr - 1 086,9348 kr | Fråga angående leveranstidhär |
15.2
|
|
19.6
|
9.5
|
M12
|
16.3
|
1.9
|
||
| 1 132,9068 kr - 1 332,845 kr | 10 I lager |
5.1
|
|
9.9
|
2.6
|
M4
|
4.8
|
0.4
|
||
| 1 039,4724 kr - 1 222,9019 kr | 8 I lager |
15.24
|
|
19.6
|
9.5
|
M12
|
16.26
|
4.5
|
||
| 1 047,4974 kr - 1 232,3027 kr | 21 I lager |
3.8
|
|
6.6
|
1.9
|
M2.5
|
3.6
|
0.2
|
||
| 1 132,9068 kr - 1 332,845 kr | 3 I lager |
5.1
|
|
8.6
|
2.6
|
M4
|
4.8
|
0.4
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta