Meny Sök

Platt kabelklämma

I lager

Dessa flatkabelklämmor är enkla att applicera tack vare tryckmontaget. Det ledade locket gör att kablarna sitter prydligt utan att sträckas av klämman. Finns i olika utföranden beroende på användningsområde.

Serienummer: SR2169

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basbredd Material Basens längd Monteringsmetod Köp
12,8736 kr - 12,8736 kr 1233 I lager
Nylon 6/6
Vidhäftande
12,8736 kr - 12,8736 kr 114 I lager
Nylon 6/6
Vidhäftande
14,8046 kr - 14,8046 kr 108 I lager
Nylon 6/6
Vidhäftande
13,6079 kr - 13,6079 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
Vidhäftande
12,8736 kr - 12,8736 kr 2353 I lager
Nylon 6/6
Vidhäftande
3,9223 kr - 3,9223 kr 25223 I lager
Nylon 6/6
29.7 mm
Skruv
5,3067 kr - 5,3067 kr 958 I lager
Nylon 6/6
29.7 mm
Vidhäftande
9,726 kr - 9,726 kr 2142 I lager
Nylon 6/6
82.8 mm
Skruv
5,1169 kr - 5,3863 kr 616 I lager
Nylon 6/6
5,1926 kr - 7,1158 kr 700 I lager
Nylon 6/6
Vidhäftande
2,8404 kr - 3,8759 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
Skruv
Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
Skruv
3,881 kr - 5,6822 kr 8756 I lager
Nylon 6/6
Itryckning
4,6896 kr - 5,3257 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
5,2963 kr - 7,7543 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
Vidhäftande
1,8936 kr - 2,6037 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
98.0 mm
8,2549 kr - 11,3172 kr 700 I lager
Nylon 6/6
Vidhäftande
4,7635 kr - 6,5536 kr 780 I lager
Aluminum
Vidhäftande
5,1926 kr - 7,1158 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
Vidhäftande
5,1169 kr - 5,3863 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
  • av 4
Platt kabelklämma 11.1 mm 45.1 mm UL94 V-2, RMS-01 Naturfärgad Nylon 6/6

10006009

Prisintervall
12,8736 kr - 12,8736 kr

Lagernivåer
1233 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    7.7 mm
  • Total höjd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Självhäftande typ
    Akryl
Platt kabelklämma 19.0 mm 78.2 mm UL94 V-2, RMS-01 Naturfärgad Nylon 6/6

10006085

Prisintervall
12,8736 kr - 12,8736 kr

Lagernivåer
114 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    15.0 mm
  • Total höjd
    19.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Självhäftande typ
    Akryl
Platt kabelklämma 19.0 mm 78.2 mm UL94 V-0, RMS-19, RMS-350 Naturfärgad Nylon 6/6

10006092

Prisintervall
14,8046 kr - 14,8046 kr

Lagernivåer
108 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    15.0 mm
  • Total höjd
    19.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Självhäftande typ
    Akryl
Platt kabelklämma 11.1 mm 45.1 mm UL94 V-0, RMS-19 Naturfärgad Nylon 6/6

10006016

Prisintervall
13,6079 kr - 13,6079 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    7.7 mm
  • Total höjd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Självhäftande typ
    Akryl
Platt kabelklämma 13.2 mm 77.2 mm UL94 V-2, RMS-01 Naturfärgad Nylon 6/6

10006061

Prisintervall
12,8736 kr - 12,8736 kr

Lagernivåer
2353 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    9.1 mm
  • Total höjd
    13.2 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Självhäftande typ
    Akryl
Platt kabelklämma 75.8 mm 25.0 mm Grå Nylon 6/6

10022818

Prisintervall
3,9223 kr - 3,9223 kr

Lagernivåer
25223 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    29.7 mm
  • Kabelbredd
    25.4 mm
  • Monteringshål diameter
    9.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma 75.8 mm 25.0 mm Grå Nylon 6/6

10022825

Prisintervall
5,3067 kr - 5,3067 kr

Lagernivåer
958 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    29.7 mm
  • Kabelbredd
    25.4 mm
  • Monteringshål diameter
    9.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma 179.4 mm 25.4 mm Grå Nylon 6/6

10022856

Prisintervall
9,726 kr - 9,726 kr

Lagernivåer
2142 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    82.8 mm
  • Kabelbredd
    76.2 mm
  • Monteringshål diameter
    3.8 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    38.0 mm
Platt kabelklämma 4.0 mm 32.5 mm 9.1 mm Naturfärgad Polyamid

10035948

Prisintervall
5,3863 kr - 5,1169 kr

Lagernivåer
616 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    15.5 mm
  • Kabelbredd
    9.1 mm
  • Monteringshål diameter
    4.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.0 - 2.0 mm
Platt kabelklämma 58.7 mm 14.6 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154519

Prisintervall
7,1158 kr - 5,1926 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    12.7 mm
  • Total höjd
    14.6 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    58.7 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma Naturfärgad Nylon 6/6

10154595

Prisintervall
3,8759 kr - 2,8404 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    19.1 mm
  • Total höjd
    21.0 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    82.3 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma Naturfärgad Nylon 6/6

10425756


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    19.1 mm
  • Total höjd
    21.0 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    58.7 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma 77.0 mm 7.2 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154410

Prisintervall
5,6822 kr - 3,881 kr

Lagernivåer
8756 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    64.5 mm
  • Kabelbredd
    20.0 mm
  • Inre höjd
    7.2 mm
  • Monteringshål diameter
    4.75 mm
Platt kabelklämma 55.4 mm 19.1 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10108666

Prisintervall
5,3257 kr - 4,6896 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    14.8 mm
  • Kabelbredd
    19.0 mm
  • Inre höjd
    7.1 mm
  • Monteringshål diameter
    4.8 mm
Platt kabelklämma 64.8 mm 21.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154564

Prisintervall
7,7543 kr - 5,2963 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    19.1 mm
  • Total höjd
    21.0 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    64.8 mm
  • Allt material
    Polyamid
Naturfärgad Nylon 6/6 N/A 98.0 mm (L)

10312957

Prisintervall
2,6037 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    98.0 mm
  • Kabelbredd
    82.3 mm
  • Monteringshål diameter
    12.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma Naturfärgad Nylon 6/6

10154601

Prisintervall
11,3172 kr - 8,2549 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    19.1 mm
  • Total höjd
    21.0 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    82.3 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma 50.8 mm 14.3 mm Naturfärgad Aluminum

10148174

Prisintervall
6,5536 kr - 4,7635 kr

Lagernivåer
780 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    7616999099
  • Inre bredd
    6.4 mm
  • Kabelbredd
    50.8 mm
  • Total höjd
    14.3 mm
  • Allt material
    Aluminium
Platt kabelklämma 58.7 mm 21.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154526

Prisintervall
7,1158 kr - 5,1926 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    19.1 mm
  • Total höjd
    21.0 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    58.7 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma 4.0 mm 39.3 mm 13.2 mm Naturfärgad Polyamid

10035955

Prisintervall
5,3863 kr - 5,1169 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    24.7 mm
  • Kabelbredd
    13.2 mm
  • Monteringshål diameter
    4.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.0 - 2.0 mm