Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Platt gummibricka som används för att isolera din fästanordning från elektricitet och fukt. Den erbjuder en bra balans mellan mekanisk styrka och god temperatur-, kemikalie- och nötningsbeständighet för användning i ett brett spektrum av industriella applikationer.
Det kan bidra till att säkerställa en säker och stabil anslutning och minska risken för skador på materialet som fästs eller själva fästelementet. De ger full isolering, dämpning och avstånd.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0018 kr - 3,0018 kr | 574 I lager | 
TPE/TPV
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | ||
| 12,8835 kr - 19,318 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
TPE/TPV
 | 
0.669 in
 
17.0 mm
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | ||
| 1,3727 kr - 1,6058 kr | 10537 I lager | 
TPE/TPV
 | 
0.413 in
 
10.5 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | ||
| 1,5368 kr - 1,5368 kr | 44810 I lager | 
TPE/TPV
 | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
0.354 in
 
9.0 mm
 | 
0.031 in
 
0.8 mm
 | ||
| 10042465 | 10,729 kr - 16,072 kr | 1500 I lager | 
TPE/TPV
 | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | 
1.457 in
 
37.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | |
| 10,255 kr - 15,4113 kr | 5000 I lager | 
TPE/TPV
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | 
1.339 in
 
34.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | ||
| 9,9391 kr - 9,9391 kr | 9296 I lager | 
TPE/TPV
 | 
0.669 in
 
17.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | ||
| 2,547 kr - 2,547 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
TPE/TPV
 | 
0.413 in
 
10.5 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
| 3,3896 kr - 3,3896 kr | 11920 I lager | 
TPE/TPV
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | ||
| 6,176 kr - 6,176 kr | 12256 I lager | 
TPE/TPV
 | 
0.331 in
 
8.4 mm
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
| 10069707 | 9,3645 kr - 9,3645 kr | 4255 I lager | 
TPE/TPV
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | 
1.457 in
 
37.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | |
| 1,5368 kr - 1,5368 kr | 56654 I lager | 
TPE/TPV
 | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.031 in
 
0.8 mm
 | ||
| 10069172 | 1,5799 kr - 1,5799 kr | 12721 I lager | 
TPE/TPV
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
0.354 in
 
9.0 mm
 | 
0.031 in
 
0.8 mm
 | |
| 5,0126 kr - 5,0126 kr | 4500 I lager | 
TPE/TPV
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | 
1.063 in
 
27.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | ||
| 2,3698 kr - 2,3698 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
TPE/TPV
 | 
0.331 in
 
8.4 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | ||
| 1,5799 kr - 1,5799 kr | 14886 I lager | 
TPE/TPV
 | 
0.209 in
 
5.3 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 1,7666 kr - 1,7666 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
TPE/TPV
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
0.047 in
 
1.2 mm
 | ||
| 1,5799 kr - 1,5799 kr | 11430 I lager | 
TPE/TPV
 | 
0.209 in
 
5.3 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 1,1921 kr - 1,1921 kr | 16433 I lager | 
TPE/TPV
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.031 in
 
0.8 mm
 | ||
| 3,8205 kr - 3,8205 kr | 1000 I lager | 
TPE/TPV
 | 
0.413 in
 
10.5 mm
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta