Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7709 kr - 1,7709 kr | 15460 I lager |
Svart
|
PA
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,8603 kr - 0,8603 kr | 7732 I lager |
Svart
|
PA
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,9134 kr - 1,2739 kr | 3030 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 3,3885 kr - 3,3885 kr | 4000 I lager |
Svart
|
PA
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3964 kr - 0,3964 kr | 37751 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
||
| 3,5907 kr - 5,86 kr | 87093 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,2649 kr - 0,2649 kr | 154279 I lager |
Svart
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 1,0298 kr - 1,4362 kr | 14533 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,7598 kr - 0,7598 kr | 31589 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,8703 kr - 1,215 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,8896 kr - 0,8896 kr | 6000 I lager |
Svart
|
PA
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3876 kr - 0,3876 kr | 45958 I lager |
Svart
|
PA
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3095 kr - 0,3095 kr | 1496471 I lager |
Svart
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,6623 kr - 0,6623 kr | 1000 I lager |
Svart
|
PA
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3346 kr - 0,3346 kr | 15031 I lager |
Svart
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 1,6086 kr - 2,2406 kr | 13500 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,4741 kr - 0,4741 kr | 26979 I lager |
Svart
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,3765 kr - 0,4532 kr | 69814 I lager |
Svart
|
PA
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,5896 kr - 1,5896 kr | 25105 I lager |
Svart
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6535 kr - 0,912 kr | 32616 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta