Meny Sök

Pluggar med centrerad dragtunga

I lager

Plugg med dragtunga i centrum pluggas lätt in i gängade såväl som ogängade hål. Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar. Pluggen skapar tät och säker passning som förhindrar att oönskade ämnen tränger in i det öppna röret eller hålet och skyddar därmed invändiga komponenter samt garanterar optimal funktion.

Den inbyggda fliken i mitten dras uppåt för att snabbt och lätt ta bort pluggen. Pluggen skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport.

Används i diverse tillämpningar.

  • Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar.
  • Den inbyggda fliken i mitten gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort/sättas på plats, för hand eller med verktyg.
  • Används i diverse tillämpningar, exempelvis elkablar i maskiner, utrustning och kontrollpaneler.
Material: LDPE Färg: Gul, Orange, Röd Serienummer: SR1174, SR1068

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet H D d2 Material d1 Typ Köp
0,846 kr - 1,3161 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
37.9 mm
LDPE
33.6 mm
2
0,9141 kr - 1,422 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
40.5 mm
LDPE
38.5 mm
2
  • av 4
Plugg med dragtunga i centrum 33.6 mm LDPE Gul

20572761

Prisintervall
1,3161 kr - 0,846 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga i centrum 38.5 mm LDPE Gul

20572778

Prisintervall
1,422 kr - 0,9141 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    38.5 mm
  • d2
    40.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3923509000