Meny Sök

Plugg med dragtunga på sidan 7.0 mm 9.5 LDPE - PCR Grön

Essentra artikelnummer:

20747466

Tillverkarens artikelnummer:

20747466

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5000 - 24999 0,1653 kr
25000 + 0,1488 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 5000

Totalpris:

826,50 kr

5000 x 0,1653 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 13.5 mm
d1 7.0 mm
d2 9.5 mm
h 9.5 mm
L 15.0 mm
w 7.0 mm
Färg Grön
Material LDPE - PCR
Återvunnet innehåll Procentandel % 100%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss