Meny Sök

Pluggar med dragtunga på sidan PCR

I lager

Sidodragpluggar har en konisk design som ger effektivt allmänt skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion under tillverkning, lagring och transport. Den koniska formen gör det till en ekonomisk lösning för att passa inom ett spektrum av dimensioner. tryckmontering designen med dragtunga möjliggör en enkel och snabb borttagning när kopplingen är tät.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTCL2PCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
28 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 L d1 h w D Köp
0,7569 kr - 1,1775 kr Fråga angående leveranstidhär
0,6935 kr - 1,0788 kr Fråga angående leveranstidhär
0,3626 kr - 0,4029 kr Fråga angående leveranstidhär
19.5 mm
15.0 mm
17.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
23.5 mm
0,4112 kr - 0,4569 kr Fråga angående leveranstidhär
21.5 mm
15.0 mm
19.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
25.5 mm
0,1448 kr - 0,1609 kr Fråga angående leveranstidhär
0,3562 kr - 0,3958 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
15.0 mm
15.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
22.0 mm
0,2949 kr - 0,4588 kr Fråga angående leveranstidhär
14.5 mm
15.0 mm
12.5 mm
10.0 mm
8.0 mm
18.5 mm
0,2822 kr - 0,4391 kr Fråga angående leveranstidhär
0,7812 kr - 0,8681 kr Fråga angående leveranstidhär
0,7654 kr - 0,8504 kr 1000 I lager
0,1448 kr - 0,1609 kr Fråga angående leveranstidhär
0,1617 kr - 0,1797 kr Fråga angående leveranstidhär
0,4239 kr - 0,471 kr Fråga angående leveranstidhär
23.5 mm
15.0 mm
21.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
27.5 mm
0,6893 kr - 1,0722 kr Fråga angående leveranstidhär
0,2981 kr - 0,4637 kr Fråga angående leveranstidhär
15.5 mm
15.0 mm
13.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
19.5 mm
0,8288 kr - 0,9209 kr Fråga angående leveranstidhär
0,685 kr - 1,0656 kr Fråga angående leveranstidhär
0,2907 kr - 0,4522 kr 5000 I lager
13.5 mm
15.0 mm
11.5 mm
9.5 mm
8.0 mm
17.5 mm
0,4398 kr - 0,4886 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
15.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
0,3446 kr - 0,5361 kr Fråga angående leveranstidhär
  • av 2
Plugg med dragtunga på sidan 40.0 mm 43.0 LDPE - PCR Grön

20747671

Prisintervall
1,1775 kr - 0,7569 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga på sidan 33.6 mm 37.9 LDPE - PCR Grön

20747657

Prisintervall
1,0788 kr - 0,6935 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga på sidan 17.5 mm 19.5 LDPE - PCR Grön

20747565

Prisintervall
0,4029 kr - 0,3626 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 19.0 mm 21.5 LDPE - PCR Grön

20747589

Prisintervall
0,4569 kr - 0,4112 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 5.0 mm 7.0 LDPE - PCR Grön

20747442

Prisintervall
0,1609 kr - 0,1448 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga på sidan 15.5 mm 18.0 LDPE - PCR Grön

20747558

Prisintervall
0,3958 kr - 0,3562 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 12.5 mm 14.5 LDPE - PCR Grön

20747510

Prisintervall
0,4588 kr - 0,2949 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 10.5 mm 12.5 LDPE - PCR Grön

20747497

Prisintervall
0,4391 kr - 0,2822 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga på sidan 44.5 mm 47.5 LDPE - PCR Grön

20747695

Prisintervall
0,8681 kr - 0,7812 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga på sidan 42.5 mm 45.0 LDPE - PCR Grön

20747688

Prisintervall
0,8504 kr - 0,7654 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga på sidan 6.0 mm 8.0 LDPE - PCR Grön

20747459

Prisintervall
0,1609 kr - 0,1448 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga på sidan 9.5 mm 11.5 LDPE - PCR Grön

20747480

Prisintervall
0,1797 kr - 0,1617 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga på sidan 21.0 mm 23.5 LDPE - PCR Grön

20747596

Prisintervall
0,471 kr - 0,4239 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    27.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 32.0 mm 35.5 LDPE - PCR Grön

20747640

Prisintervall
1,0722 kr - 0,6893 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga på sidan 13.5 mm 15.5 LDPE - PCR Grön

20747527

Prisintervall
0,4637 kr - 0,2981 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 48.5 mm 51.0 LDPE - PCR Grön

20747701

Prisintervall
0,9209 kr - 0,8288 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga på sidan 29.5 mm 32.0 LDPE - PCR Grön

20747633

Prisintervall
1,0656 kr - 0,685 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga på sidan 11.5 mm 13.5 LDPE - PCR Grön

20747503

Prisintervall
0,4522 kr - 0,2907 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 25.0 mm 28.0 LDPE - PCR Grön

20747619

Prisintervall
0,4886 kr - 0,4398 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 14.2 mm 16.2 LDPE - PCR Grön

20747534

Prisintervall
0,5361 kr - 0,3446 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000