Meny Sök

Plugg med dragtunga på sidan 10.5 mm 12.5 LDPE - PCR Grön

Essentra artikelnummer:

20747497

Tillverkarens artikelnummer:

20747497

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 0,4263 kr
5000 - 24999 0,3045 kr
25000 + 0,274 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

213,15 kr

500 x 0,4263 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 16.5 mm
d1 10.5 mm
d2 12.5 mm
h 9.5 mm
L 15.0 mm
w 8.0 mm
Färg Grön
Material LDPE - PCR
Återvunnet innehåll Procentandel % 100%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss