20747534
20747534
Antal | Enhetspris |
---|---|
500 - 4999 | 0,5205 kr |
5000 - 24999 | 0,3718 kr |
25000 + | 0,3346 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 20.2 mm |
---|---|
D | 0.795 in |
d1 | 0.559 in |
d1 | 14.2 mm |
d2 | 16.2 mm |
d2 | 0.638 in |
h | 0.394 in |
h | 10.0 mm |
L | 15.0 mm |
L | 0.591 in |
w | 0.394 in |
w | 10.0 mm |
Färg | Grön |
Material | LDPE - PCR |
Återvunnet innehåll Procentandel % | 100% |
Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta