Sidodragpluggar har inbyggd dragflik i sidan och är utformad att lätt kunna tas bort på besvärliga ställen. Designad för att skydda gängade eller ogängade hål under produktion, lagring och transport. Skyddar mot damm, smuts, skador, fukt, syra och korrosion.
Dragfliken i sidan gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort och är extra praktisk när delen ska tas bort från en tätt sittande tillämpning. Klarar temperaturer från -40 C till 135 C.
Används i diverse tillämpningar, bl.a. maskiner, elektronik, fordon och HVAC-system.
Material: LDPE, TPE Färg: Gul, Naturfärgad, Blå Serienummer: SRSTCL2, SR1053, SR1110
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | Färg | Material | D | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9533 kr - 7,3052 kr | 19400 I lager |
0.925 in
23.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
0,7957 kr - 1,6498 kr | 24018 I lager |
0.622 in
15.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blå
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,3443 kr - 3,2777 kr | 58367 I lager |
0.61 in
15.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
1,4018 kr - 5,2365 kr | 14652 I lager |
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
10276006 | 1,5081 kr - 5,6567 kr | 4565 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
1,2251 kr - 2,9917 kr | 30194 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,8215 kr - 1,9952 kr | 6087 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,9393 kr - 3,5071 kr | 13379 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
1,8401 kr - 5,1878 kr | 4457 I lager |
0.484 in
12.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Blå
|
LDPE
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
3,0926 kr - 4,1322 kr | 53155 I lager |
1.827 in
46.4 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
Blå
|
LDPE
|
2.031 in
51.6 mm
|
||
2,7002 kr - 5,8514 kr | 430 I lager |
2.075 in
52.7 mm
|
1.898 in
48.2 mm
|
Blå
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
0,8158 kr - 1,7071 kr | 14800 I lager |
0.634 in
16.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Blå
|
LDPE
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
1,5224 kr - 3,1971 kr | 8351 I lager |
1.228 in
31.2 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Blå
|
LDPE
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
1,7953 kr - 6,7234 kr | 16804 I lager |
0.846 in
21.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
1,4506 kr - 3,0463 kr | 8786 I lager |
1.146 in
29.1 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
Blå
|
LDPE
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
2,4416 kr - 5,0069 kr | 2028 I lager |
2 in
50.8 mm
|
1.843 in
46.8 mm
|
Blå
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
1,7953 kr - 3,7702 kr | 14500 I lager |
0.366 in
9.3 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Blå
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
1,8815 kr - 4,102 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.752 in
44.5 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
Blå
|
LDPE
|
1.941 in
49.3 mm
|
||
3,4901 kr - 7,3293 kr | 400 I lager |
2.26 in
57.4 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
Blå
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
1,105 kr - 1,7189 kr | 800 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta