Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
De här pluggarna med snäppfäste är utformade för att underlätta applicering på och borttagning från en komponent. De skyddar öppningar från inträngande föroreningar som smuts, damm och skräp.
Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen. Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning. Sortimentet passar för hydrauliska kopplingar med metriska gängor såväl som med BSP-, UNF-, och JIC-gängor.
Varje plugg finns med en rad olika gängstorlekar och modeller.
Material: LDPE Färg: Röd, Gul, Blå Serienummer: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | d | h | D | Gängstandard | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5809 kr - 3,4988 kr | 17 I lager |
M28;1-1/8";7/8"
|
Röd
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
UNF Gängor
|
3
|
||
0,7155 kr - 1,5624 kr | 12030 I lager |
M10;7/16";7/16";1/8"
|
Röd
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
UNF Gängor
|
3
|
||
1,3175 kr - 2,8985 kr | 1209 I lager |
M25,M26;11/16";11/16";3/4"
|
Röd
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
UNF Gängor
|
3
|
||
0,9854 kr - 2,1626 kr | 12102 I lager |
M18;3/4";3/4";1/2"
|
Röd
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
UNF Gängor
|
3
|
||
0,8021 kr - 1,7584 kr | 5000 I lager |
M12,M13,M14;1/2";1/2";1/4"
|
Röd
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
UNF Gängor
|
3
|
||
1,2117 kr - 2,6572 kr | 15000 I lager |
M22;7/8";7/8"5/8"
|
Röd
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
UNF Gängor
|
3
|
||
2,1896 kr - 4,8259 kr | 6137 I lager |
M36;1-1/2",1-3/8";1-1/8"
|
Röd
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
UNF Gängor
|
3
|
||
0,795 kr - 1,8097 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16;5/8";5/8";3/8"
|
Röd
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF Gängor
|
3
|
||
1,4107 kr - 2,7779 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24
|
Röd
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Metriska Gängor
|
3
|
||
2,5251 kr - 5,5498 kr | 400 I lager |
M40,M42;1-5/8";1-1/4"
|
Röd
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
UNF Gängor
|
3
|
||
1,8545 kr - 4,102 kr | 1173 I lager |
M32;1-5/16";1"
|
Röd
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
UNF Gängor
|
3
|
||
1,0943 kr - 2,4039 kr | 5040 I lager |
M20;1/2" BSP
|
Röd
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
Metriska Gängor
|
3
|
||
1,3975 kr - 3,4097 kr | 2952 I lager |
|
Röd
|
|
|
|
|
2
|
||
1,8384 kr - 4,1925 kr | 52500 I lager |
1
|
Gul
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF Gängor
|
1
|
||
6,3053 kr - 14,0253 kr | 1641 I lager |
1-7/8
|
Gul
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
UNF Gängor
|
1
|
||
0,9307 kr - 5,0069 kr | 32580 I lager |
7/16
|
Gul
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
UNF Gängor
|
1
|
||
1,2897 kr - 4,0553 kr | 311 I lager |
1-1/16-12
|
Blå
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
UNF Gängor
|
1
|
||
0,7109 kr - 1,7312 kr | 5318 I lager |
|
Röd
|
|
|
|
|
2
|
||
0,4768 kr - 1,7778 kr | 922 I lager |
|
Röd
|
|
|
|
|
2
|
||
0,4567 kr - 1,1109 kr | 28898 I lager |
9/16-18
|
Blå
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
UNF Gängor
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta