Dessa gångjärn med fast vridmoment är ledade och håller en panel på plats utan behov av gasdämpare eller lockhållare. Vridmomentet är satt till ett specifikt värde, och kräver därför ingen justering under dess livscykel och i sortimentet finns gångjärn av olika material och olika fasta värden för vridmomentet, inklusive spärrgångjärn.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Bladtjocklek | Totallängd | Färg | Material | Maximalt vridmoment | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Genomskinlig
|
Aluminium
|
0.3 Nm
0.3 Nm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 6 I lager |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Svart
|
Aluminium
|
4.5 Nm
4.5 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Svart
|
Aluminium
|
3.2 Nm
3.2 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| 3 I lager |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Svart
|
Aluminium
|
1.8 Nm
1.8 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| 193 I lager |
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Svart
|
Aluminium
|
0.3 Nm
0.3 Nm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 81 I lager |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Svart
|
Aluminium
|
2.5 Nm
2.5 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| 232 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Svart
|
Polyamid
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| 94 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Svart
|
Polyamid
|
1.10 Nm
1.10 Nm
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| 21 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Svart
|
Polyamid
|
1.10 Nm
1.10 Nm
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta