20263485
20263485
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 2 | 1 444,5067 kr |
| 3 - 4 | 1 227,8248 kr |
| 5 - 9 | 1 155,5581 kr |
| 10 + | 1 083,4095 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Modell, släde | Öppna lager |
|---|---|
| d1 for h7 | 12.0 |
| d1 tol H6 | 22.0 |
| w | 7.0 |
| w1 | 85.0 |
| h1 | 30.0 |
| h2 | 18.0 |
| h3 | 13.0 |
| h4 | 13.0 |
| l1 | 85.0 |
| l2 & w2 | 73.0 |
| l3 ±002 | 42.0 |
| d3 | 5.3 |
| w4 | M6 |
| Dyn. load C max. kN | 1.3 |
| Static load C0 max. kN | 2.0 |
| Vikt kg | 0.59 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta