Meny Sök

Quadro-vagnar

I lager

De här Quadro-vagnarna är slutna, med självinriktande kullager, två inbyggda tätningar och ett smörjhål. De håller korrekt och effektiv linjär rörelse i tillämpningar med tunga laster.

Har fyra inbyggda linjära kulbussningar, vilket förbättrar stabiliteten och den lastbärande förmågan. Den fördelar lasten enhetligt över hela vagnen, vilket minimerar deformering och maximerar styvhet, sänker risken för vibration och håller pålitlig prestanda även i tillämpningar med höga hastigheter.

Klarar temperaturer från 20 C till +80 C. Men, genom att ersätta kulhållare, ändplattor och tätningar kan den klara temperaturer på upp till +120 C. Ofta förekommande i tillämpningar som maskiner för livsmedelsförpackning, skrivare, datorer och slipmaskiner.

  • Uppnå korrekt och effektiv linjär rörelse i tillämpningar med tunga laster.
  • Har fyra inbyggda linjära kulbussningar, vilket förbättrar stabiliteten och den lastbärande förmågan.
  • Tål temperaturer från 20 C till +80 C.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1759, SRL1758

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
12 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 for h7 h2 d1 tol H6 w1 h1 l1 Modell, släde Köp
2 526,9715 kr - 3 369,2571 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
32.0
47.0
18.0
64.0
180.0
Slutna lager
5 215,9343 kr - 6 954,6173 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
45.0
62.0
230.0
77.0
230.0
Öppna lager
2 290,1181 kr - 3 053,4144 kr 2 I lager
25.0
30.0
40.0
160.0
51.0
160.0
Öppna lager
1 631,4913 kr - 2 175,2453 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
25.0
32.0
130.0
42.0
130.0
Öppna lager
1 455,3989 kr - 1 940,4555 kr 1 I lager
16.0
22.0
26.0
100.0
35.0
100.0
Öppna lager
2 969,0368 kr - 3 958,7539 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
35.0
47.0
180.0
60.0
180.0
Öppna lager
1 051,8539 kr - 1 402,4336 kr 8 I lager
12.0
18.0
22.0
85.0
30.0
85.0
Öppna lager
1 075,0119 kr - 1 433,3874 kr 2 I lager
16.0
18.0
26.0
100.0
36.0
100.0
Slutna lager
4 819,3825 kr - 6 425,7669 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
40.0
62.0
230.0
80.0
230.0
Slutna lager
2 142,228 kr - 2 856,2276 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
23.0
32.0
130.0
46.0
130.0
Slutna lager
1 911,1067 kr - 2 548,1805 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
28.0
40.0
160.0
56.0
160.0
Slutna lager
983,5264 kr - 1 311,4067 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
16.0
22.0
85.0
32.0
85.0
Slutna lager
Quadro-vagn 30.0 18.0 M12 Aluminium

20263409

Prisintervall
3 369,2571 kr - 2 526,9715 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Modell, släde
    Slutna lager
  • d1 for h7
    30.0
  • d1 tol H6
    47.0
  • w1
    18.0
  • h1
    64.0
Quadro-vagn 40.0 230.0 M16 Aluminium

20263560

Prisintervall
6 954,6173 kr - 5 215,9343 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Modell, släde
    Öppna lager
  • d1 for h7
    40.0
  • d1 tol H6
    62.0
  • w
    18.2
  • w1
    230.0
Quadro-vagn 25.0 160.0 M10 Aluminium

20263546

Prisintervall
3 053,4144 kr - 2 290,1181 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Modell, släde
    Öppna lager
  • d1 for h7
    25.0
  • d1 tol H6
    40.0
  • w
    12.9
  • w1
    160.0
Quadro-vagn 20.0 130.0 M8 Aluminium

20263539

Prisintervall
2 175,2453 kr - 1 631,4913 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Modell, släde
    Öppna lager
  • d1 for h7
    20.0
  • d1 tol H6
    32.0
  • w
    10.2
  • w1
    130.0
Quadro-vagn 16.0 100.0 M6 Aluminium

20263522

Prisintervall
1 940,4555 kr - 1 455,3989 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Modell, släde
    Öppna lager
  • d1 for h7
    16.0
  • d1 tol H6
    26.0
  • w
    9.4
  • w1
    100.0
Quadro-vagn 30.0 180.0 M12 Aluminium

20263553

Prisintervall
3 958,7539 kr - 2 969,0368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Modell, släde
    Öppna lager
  • d1 for h7
    30.0
  • d1 tol H6
    47.0
  • w
    13.9
  • w1
    180.0
Quadro-vagn 12.0 85.0 M6 Aluminium

20263485

Prisintervall
1 402,4336 kr - 1 051,8539 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Modell, släde
    Öppna lager
  • d1 for h7
    12.0
  • d1 tol H6
    22.0
  • w
    7.0
  • w1
    85.0
Quadro-vagn 16.0 100.0 M6 Aluminium

20263515

Prisintervall
1 433,3874 kr - 1 075,0119 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Modell, släde
    Slutna lager
  • d1 for h7
    16.0
  • d1 tol H6
    26.0
  • w1
    100.0
  • h1
    36.0
Quadro-vagn 40.0 230.0 M16 Aluminium

20262662

Prisintervall
6 425,7669 kr - 4 819,3825 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Modell, släde
    Slutna lager
  • d1 for h7
    40.0
  • d1 tol H6
    62.0
  • w1
    230.0
  • h1
    80.0
Quadro-vagn 20.0 130.0 M8 Aluminium

20262655

Prisintervall
2 856,2276 kr - 2 142,228 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Modell, släde
    Slutna lager
  • d1 for h7
    20.0
  • d1 tol H6
    32.0
  • w1
    130.0
  • h1
    46.0
Quadro-vagn 25.0 160.0 M10 Aluminium

20262679

Prisintervall
2 548,1805 kr - 1 911,1067 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Modell, släde
    Slutna lager
  • d1 for h7
    25.0
  • d1 tol H6
    40.0
  • w1
    160.0
  • h1
    56.0
Quadro-vagn 12.0 85.0 M6 Aluminium

20262648

Prisintervall
1 311,4067 kr - 983,5264 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Modell, släde
    Slutna lager
  • d1 for h7
    12.0
  • d1 tol H6
    22.0
  • w1
    85.0
  • h1
    32.0