Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Knoppar med han-grepp har räfflad utsida av handtaget, ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här stöttåliga hållbara knopparna passar på hon-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Gängans material | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10260876 | 3,5801 kr - 13,3341 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Zinkpläterat stål
|
Gängad pinnbult
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
|
| 13,0776 kr - 22,803 kr | 11350 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 21,0811 kr - 21,3917 kr | 514 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 35,7269 kr - 57,5181 kr | 2047 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
| 33,0966 kr - 34,3637 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.555 in
39.5 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 35,3172 kr - 43,76 kr | 4 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 13,5362 kr - 22,0264 kr | 3950 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 22,2202 kr - 22,5456 kr | 290 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 26,4956 kr - 45,3132 kr | 1241 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 10188842 | 19,365 kr - 19,7171 kr | 138 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
|
| 72,703 kr - 87,5347 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 17,0821 kr - 26,2826 kr | 2434 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 24,0757 kr - 29,9349 kr | 2 I lager |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 22,7528 kr - 43,3457 kr | 863 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 11,981 kr - 15,4298 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 22,3701 kr - 26,8506 kr | 100 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
|||
| 26,0876 kr - 34,3637 kr | 154 I lager |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 42,3823 kr - 53,3323 kr | 49 I lager |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 15,5186 kr - 34,0848 kr | 35 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA