Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Knoppar med han-grepp har räfflad utsida av handtaget, ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här stöttåliga hållbara knopparna passar på hon-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Gängans material | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,4683 kr - 54,169 kr | 3100 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 24,1767 kr - 33,8474 kr | 1100 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,5889 kr - 2,5889 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Zinkpläterat stål
|
Gängad pinnbult
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 22,3701 kr - 26,8506 kr | 100 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 37,6835 kr - 48,6819 kr | 4 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 31,5901 kr - 34,9154 kr | 20 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 24,2631 kr - 30,2385 kr | 1122 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 89,4806 kr - 107,6098 kr | 10 I lager |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 22,7528 kr - 43,3457 kr | 863 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 26,4956 kr - 45,3132 kr | 1241 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 34,5434 kr - 70,6106 kr | 236 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
| 15,0452 kr - 18,8176 kr | 57 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 17,7525 kr - 22,2054 kr | 47 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 18,1061 kr - 28,165 kr | 2446 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 13,2246 kr - 17,5397 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 17,7525 kr - 22,2054 kr | 59 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 81,0918 kr - 97,4761 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 21,9835 kr - 27,4868 kr | 112 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 34,3542 kr - 41,2302 kr | 70 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,5801 kr - 13,3341 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Zinkpläterat stål
|
Gängad pinnbult
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA