Mutter med räfflad utsida som underlättar påföring och borttagning utan verktyg.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Ytterdiameter | Allt material | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Vit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Vit
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Vit
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||
| 6683 I lager |
M3
|
Vit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
|||
| 11300 I lager |
M4
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
30 % Glasfiber
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 600 I lager |
M5
|
Vit
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Vit
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Vit
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||
| 17661 I lager |
M4
|
Vit
|
0.598 in
15.2 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 6800 I lager |
M5
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
30 % Glasfiber
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Vit
|
0.61 in
15.5 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 7700 I lager |
M6
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
30 % Glasfiber
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 7978 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Naturfärgad
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 3467 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 23769 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 4975 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 918 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 10064528 | 20077 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta