Regellås är utformade för att låsa och säkra åtkomst till dina paneler och dörrar med en roterande regel som säkras genom att fästa ramen eller hållaren på baksidan.
Dessa lås har en verktygsfri montering för snabb och enkel montering. De kan monteras på dörrar med vanlig tjocklek och är idealiska där enkel åtkomst krävs.
Sortimentet har ett urval av låstyper som inkluderar huvudnycklar, lika låsning och olika låsning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Maximalt grepp | Hylsans höjd | Nyckeltyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
91,5317 kr - 393,2157 kr | 126 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Olika låsning
|
||
91,5317 kr - 393,2157 kr | 108 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Olika låsning
|
||
33,5337 kr - 37,2597 kr | 38 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lika låsning
|
||
19,9699 kr - 31,0644 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Skyddsjalusi med olika låsning
|
||
112,3176 kr - 238,552 kr | 43 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euro-nyckel (5333)
|
||
112,3176 kr - 238,552 kr | 9 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euro-nyckel (5333)
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta