Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rektangulära insatser och glidfötter passar perfekt för de vanligaste storlekarna och måtten på rektangulära rör. På plats i en rörände gör den färdiga applikationen ett snyggt och prydligt intryck.
De är ribbade för att lättare föras in och passa ordentligt. De här insatserna skyddar ytor och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.
Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. I vårt omfattande sortiment finns olika storlekar och färger.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Grå, Silver, Brun, Blå, Grön, Röd, Gul Serienummer: SRANR, SR1550
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | T2 | Färg | A | Material | T1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,1982 kr - 73,265 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Svart
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 15,1384 kr - 65,7009 kr | 4635 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grå
|
3.937 in
100.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,0596 kr - 1,6483 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 2,0842 kr - 3,2421 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Svart
|
3.15 in
80.0 mm
|
ABS
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,3722 kr - 2,1346 kr | 500 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 1,463 kr - 2,2759 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Svart
|
2.362 in
60.0 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,9234 kr - 1,4364 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
|
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 1,3547 kr - 2,1073 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,9626 kr - 1,4974 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 4,9814 kr - 7,7489 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
|
Svart
|
3.15 in
80.0 mm
|
ABS
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,943 kr - 1,4669 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
|
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 14,3768 kr - 43,4093 kr | 1352 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Vit
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyeten
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 14,8648 kr - 44,8735 kr | 278 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Grå
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 7,3766 kr - 21,5722 kr | 309 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Vit
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyeten
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 33,3971 kr - 60,073 kr | 288 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Svart
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 14,4604 kr - 43,6603 kr | 31 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Vit
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyeten
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 19,6199 kr - 47,7739 kr | 815 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Svart
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polyeten
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 45,5846 kr - 66,5154 kr | 40 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Vit
|
5.512 in
140.00 mm
|
Polyeten
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 30,1062 kr - 61,5512 kr | 80 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grå
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyeten
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 53,8817 kr - 78,6611 kr | 50 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Grå
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyeten
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta