Meny Sök

Rörinsats 50.0 mm 50.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Svart LDPE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10287286

Tillverkarens artikelnummer:

498706

10700 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 99 18,8251 kr
100 - 499 13,4465 kr
500 + 4,3375 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

941,26 kr

50 x 18,8251 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 50.0 mm
B 40.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.5 mm
Allt material Polyeten
Färg Svart
Slutför Eroderad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss