Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rektangulära rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILRPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | H | h | A | Maximal väggtjocklek | Minimum Wall Thickness | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2073 kr - 1,3415 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,3099 kr - 1,4554 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,6135 kr - 2,9038 kr | 150 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 4,526 kr - 5,0289 kr | 2240 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,9105 kr - 4,5275 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,4941 kr - 3,8824 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,3069 kr - 3,5885 kr | 5000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,384 kr - 3,76 kr | 2000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 7,1427 kr - 7,9363 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,0075 kr - 1,1194 kr | 10000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,4932 kr - 1,6591 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,4889 kr - 1,6543 kr | 5000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,6258 kr - 0,6954 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,5095 kr - 0,5662 kr | 12000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,7326 kr - 1,1397 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,4388 kr - 1,5987 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,6526 kr - 4,1262 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 8,8152 kr - 9,7947 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 5,4712 kr - 6,0791 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 8,5107 kr - 9,4564 kr | 1080 I lager |