Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rektangulära rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILRPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | H | h | A | Maximal väggtjocklek | Minimum Wall Thickness | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,526 kr - 5,0289 kr | 2240 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,4941 kr - 3,8824 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 5,4712 kr - 6,0791 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4524 kr - 0,7038 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6666 kr - 1,037 kr | 30000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,0953 kr - 1,7038 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,5682 kr - 1,7424 kr | 5500 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,3756 kr - 2,6395 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 4,7988 kr - 5,332 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,9105 kr - 4,5275 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 7,2949 kr - 8,1055 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,5047 kr - 0,7851 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,5345 kr - 0,8315 kr | 25000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,423 kr - 1,5811 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,4932 kr - 1,6591 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,4889 kr - 1,6543 kr | 5000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 4,7226 kr - 7,3464 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,0394 kr - 1,6169 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,0075 kr - 1,1194 kr | 10000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,6526 kr - 4,1262 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm