Rektangulära rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILRPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | H | h | A | Maximal väggtjocklek | Minimum Wall Thickness | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7106 kr - 1,9006 kr | 5000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,0341 kr - 2,2601 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,551 kr - 1,7234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,2304 kr - 1,9139 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,0394 kr - 1,6169 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,384 kr - 3,76 kr | 2000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 7,1427 kr - 7,9363 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,423 kr - 1,5811 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,4783 kr - 3,8647 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,6135 kr - 2,9038 kr | 150 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,1502 kr - 1,7893 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,5142 kr - 5,4666 kr | 3490 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 8,3067 kr - 9,2297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,3069 kr - 3,5885 kr | 5000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,3099 kr - 1,4554 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,0585 kr - 3,3984 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 10,9424 kr - 12,1582 kr | 1050 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 7,2949 kr - 8,1055 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4621 kr - 0,7188 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,6575 kr - 0,7305 kr | 9000 I lager |