Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Räfflade pluggar för rörändar är utformade för att täta rörändar ordentligt. Den raka väggen på pluggens utsida utgör en solid passning med friktion mot rörets insida, och därmed gott skydd mot orenheter som skulle kunna tränga in i röret.
De finns i två modeller, där bägge har tänjbara räfflor av olika storlek för att passa olika NPT- och borrörsdragningar. Lätta att placera och ta bort tack vare den noggranna passningen.
Perfekta för mekanik- och tekniktillämpningar i en lång rad branscher.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Blå, Röd, Svart Serienummer: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | D | H | Typ | d2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5043 kr - 1,1153 kr | 50000 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
1
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5063 kr - 1,1215 kr | 3500 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10074534 | 1,4235 kr - 2,6966 kr | 18150 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
1.122 in
28.5 mm
|
|
| 1,7752 kr - 3,728 kr | 14000 I lager |
0.622 in
15.8 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
1
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,9301 kr - 1,516 kr | 1250 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,9231 kr - 2,1032 kr | 1750 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6005 kr - 0,9341 kr | 5600 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
6
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
| 0,7337 kr - 1,1413 kr | 6160 I lager |
0.386 in
9.8 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 0,4857 kr - 0,7556 kr | 510 I lager |
0.224 in
5.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
6
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 0,7892 kr - 1,2276 kr | 3390 I lager |
0.386 in
9.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 0,6063 kr - 0,9431 kr | 5170 I lager |
0.386 in
9.8 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6
|
0.697 in
17.7 mm
|
||
| 7,5842 kr - 8,427 kr | 675 I lager |
3.327 in
84.5 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
4
|
4.059 in
103.1 mm
|
||
| 1,3996 kr - 2,1772 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.618 in
15.7 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
4
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,3964 kr - 0,6166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
|
||
| 2,5633 kr - 3,9874 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.992 in
25.2 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
2.055 in
52.2 mm
|
4
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10,3907 kr - 11,5454 kr | 243 I lager |
4.902 in
124.5 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
4
|
5.866 in
149.0 mm
|
||
| 30,9635 kr - 34,4038 kr | 465 I lager |
12.752 in
323.9 mm
|
12.717 in
323.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 8,1502 kr - 12,678 kr | 20 I lager |
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
3
|
|
||
| 8,2628 kr - 12,8533 kr | 275 I lager |
6.299 in
160.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 7,2054 kr - 11,2084 kr | 80 I lager |
5.5 in
139.7 mm
|
5.453 in
138.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2