20749804
20749804
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 30 - 299 | 5,6097 kr |
| 300 - 1499 | 4,0069 kr |
| 1500 + | 3,6062 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 | 1.496 in |
|---|---|
| d1 | 38.0 mm |
| d2 | 60.0 mm |
| d2 | 2.362 in |
| D | 62.3 mm |
| D | 2.453 in |
| H | 2.106 in |
| H | 53.5 mm |
| Minsta håldiameter | 1.516 in |
| Minsta håldiameter | 38.5 mm |
| Maximal håldiameter | 59.5 mm |
| Maximal håldiameter | 2.343 in |
| Material | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta