Breda fläns ribbade rörändskåpor skyddar effektivt den inre väggen av rör och rörändar mot föroreningar såsom smuts, damm och korrosion. Har en tryckmontering design, pluggen har breda ribbor för att passa tätt genom att applicera ett mjukt tryck mot innerväggen och låta den anpassa sig till ett bredare spektrum av väggtjocklekar.
Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILUHPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Minsta håldiameter | Maximal håldiameter | D | H | d2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2908 kr - 2,008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 6,8181 kr - 7,5757 kr | 2850 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 16,0319 kr - 17,8133 kr | 800 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 6,9661 kr - 7,7401 kr | 2790 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,6175 kr - 2,5162 kr | 1900 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 6,8234 kr - 7,5815 kr | 2160 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,6062 kr - 5,6097 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.496 in
38.0 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
2.453 in
62.3 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 8,4388 kr - 9,3765 kr | 1470 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 10,197 kr - 11,33 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.902 in
124.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
5.846 in
148.5 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
5.866 in
149.0 mm
|
||
| 10,677 kr - 11,8634 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.531 in
140.5 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
6.594 in
167.5 mm
|
7.071 in
179.6 mm
|
3.13 in
79.5 mm
|
6.618 in
168.1 mm
|
||
| 4,7586 kr - 7,4023 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.898 in
48.2 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.811 in
71.4 mm
|
||
| 14,6575 kr - 16,2861 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.122 in
155.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
7.303 in
185.5 mm
|
7.717 in
196.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| 28,8605 kr - 32,0672 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,3923 kr - 2,1659 kr | 2000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,55 kr - 3,9667 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 19,8687 kr - 22,0763 kr | 645 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,6832 kr - 4,1739 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 22,6577 kr - 25,1752 kr | Fråga angående leveranstidhär |