20749880
20749880
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 30 - 149 | 16,2861 kr |
| 150 + | 14,6575 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 | 155.5 mm |
|---|---|
| d1 | 6.122 in |
| d2 | 186.0 mm |
| d2 | 7.323 in |
| D | 7.717 in |
| D | 196.0 mm |
| H | 79.0 mm |
| H | 3.11 in |
| Minsta håldiameter | 156.0 mm |
| Minsta håldiameter | 6.142 in |
| Maximal håldiameter | 7.303 in |
| Maximal håldiameter | 185.5 mm |
| Material | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta